发动机




发动机测量技术                                                Engine News 1/11

engines setup

奇石乐在高动态燃烧分析系统测量技术上是您理想的合作伙伴. 我们为试验台、车载或大型柴油和天然气发动机上的燃烧诊断提供完整的测量链服务和方案. 2000多种内燃机标准产品范围满足客户的不同要求.

特殊优势:

1. 适合不同应用的最佳方案. 精度、耐久性、小型化、绝对压力指示等.

2. 传感器一直是用最适合的测量元件和封装形式满足应用的标准产品.

3. 信号处理电子设备符合应用和设备操作方式.

4. 从不同产品系列中选择合适的方案:

• 高度自动化发展的工厂,
• 移动车载试验要求,
• 灵活的研究试验室或
• 特别坚固的固定和船舶发动机.

Durable pressure sensors







用于发动机极端温度的可靠压力传感器.  

» 直接进入产品查询, 发动机 

Documentation – Engines
 
 
News 07.04.2010
KiBox® – mobile combustion analysis system during winter test
Kistler involved in winter testing: expert support during test runs under extreme conditions
more...

KiBox® To Go

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930