Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Beschleunigung
Kraft, Druck,
Drehmoment, FEM





Kraftmessung

Prozessüberwachung in der Montagetechnik

Neben den anwendungsspezifischen Kraftsensoren bietet Kistler auch eine grosse Anzahl von Kraftsensoren an um andere anspruchsvollen Kraftmessaufgaben zu lösen.

Überall wo kleine oder grosse Kräfte in einer Richtung oder in mehreren Richtungen gemessen werden müssen, wo die Eigenschaften eines Bauteils durch den Einbau des Kraftsensors möglichst nicht verändert werden dürfen ist Kistler der richtige Partner. Kein anders Messprinzip als das piezoelektrische erlaubt es zum Beispiel den Anforderungen an eine hohe Eigenfrequenz des Systems gerecht zu werden.

Die praktisch unbegrenzte Lebensdauer der Kistler Kraftsensoren ist ein weiteres starkes Argument das uns zum bevorzugten Problemlöser anspruchsvoller Kraftmesstechnik macht.

» Direkter Zugang zum Produkt-Finder, Kraftmessung

 
 
News 10.12.2010
Würfelförmige hochempfindliche, rauscharme, kapazitive, Triaxial-Miniatur-MEMS-Beschleunigungssensoren vom Typ 8395A… mit K-Beam®-Technologie
Produktfamilie von kapazitiven Miniatur-Triaxial-K-Beam®-MEMS-Beschleunigungs-
sensoren
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11